SACC-DSI-MS-8CON-M12/1,0 SCOX
-
Conect. enchuf. para apar. pared poster.
1239177
Conect. enchuf. para apar. pared poster., 8-polos, Conector macho, recto, M12-SPEEDCON, A-codificación, Hilos trenzados individuales, longitud de cable: 1 m, 0,25 mm2, encapsulado, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)