SPC 4/10-STL5-6,35 - Conector para placa de circuito impreso
1233115

Conector de placa de circuito impreso, sección nominal: 4 mm2, color: negro, corriente nominal: 24 A, tensión nominal (III/2): 1000 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Hembra, número de filas: 1, número de polos: 10, familia de artículos: SPC 4/..-STL, paso: 6,35 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, gancho de sujeción: - sin gancho de sujeción, sistema enchufable: COMBICON PC 4, bloqueo: Bloqueo por encaje, tipo de sujeción: Gatillo de bloqueo, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

El bloqueo de manejo intuitivo protege frente a un aislamiento no intencionado
Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
La fuerza de contacto definida garantiza un contacto estable a largo plazo.
Optimizados para situaciones de montaje con poco espacio: manejo y conexión de conductores desde un sentido
Homologación UL para 600 V con las dimensiones más pequeñas

Preguntas frecuentes


¿Los conectores macho están también disponibles con bloqueo/brida?

Sí, el conector está disponible con un bloqueo superior y con un bloqueo de brida central.


¿Cómo conecto la chapa de protección al potencial de masa?

La chapa de protección se conecta al potencial de masa a través del conector y la carcasa de base. El contacto de la carcasa de base en la posición de la brida central debe conectarse al potencial de masa. No es necesario tomar más medidas.