FKIC 2,5 HC/ 2-ST-5,08CR2BD5X4
-
Conector para placa de circuito impreso
1863777
Conector de placa de circuito impreso, color: verde, número de polos: 2, familia de artículos: FKIC 2,5 HC/..-ST, paso: 5,08 mm, tipo de embalaje: empaquetado en caja
Detalles de producto
Sus ventajas
Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
La fuerza de contacto definida garantiza un contacto estable a largo plazo.
Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
Conector invertido con contactos macho para salidas del equipo protegidas contra contacto de los dedos o conexiones aéreas cable-cable
Optimizados para situaciones de montaje con poco espacio: manejo y conexión de conductores desde un sentido
Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada