Conector de placa de circuito impreso, sección nominal: 2,5 mm2, color: gris señales, corriente nominal: 12 A, tensión nominal (III/2): 320 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Hembra, número de filas: 1, número de polos: 10, familia de artículos: BCVP-R, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, forma de sujeción de tornillos: H1L Philipps-Recess con ranura longitudinal, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 90 °, gancho de sujeción: - Gancho de sujeción, sistema enchufable: BASICLINE 2,5, bloqueo: sin, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja