El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de España. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

SUBCON-PLUS F5 - Conector de bus D-SUB
2744102

Conector D-SUB, conector hembra de 9 polos, dos entradas de cables bajo 35º, sistema de bus: MODBUS, CEGELEC; ocupación de pins: 1, 1, 2, 3, 6, 7; bornes de conexión por tornillo

Detalles de producto







Productos compatibles



Sus ventajas

Modificación de la orientación D-SUB mediante bloque de conexiones reversible
Fácil montaje con tornillos moleteados
Bornes separados para cada cable
Uso universal
Alta seguridad CEM
Confeccionado en condiciones de campo
Alta velocidad de transmisión
Entrada cable de elección flexible