PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - Espadín
2200700

paso 2,54 mm
clase de montaje Soldar THR
tipo de embalaje empaquetado en caja

Espadín, color: negro, tipo de conexión del contacto: Macho, número de potenciales: 18, número de filas: 2, número de polos: 18, número de conexiones: 18, familia de artículos: PSTD 0,65X0,65/..-V, paso: 2,54 mm, montaje: Soldar THR, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 2,5 mm, bloqueo: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

Adecuado para procesos de soldadura por ola y reflujo