ES-FT-BPC-C 16-25 BK - Conector
1228823

tipo de conexión

Conector, Familia de artículos: BPC, color: negro, número de polos: 1, sección mín. de conductor: 16 mm2, sección máx. de conductor: 25 mm2, tensión nominal: 1500, corriente asignada: 120 A, Tipo de conexión: Engaste

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Bloqueo de conexión
Protección contra asignación incorrecta y cortocircuitos
Protegido contra contactos accidentales
El mecanismo de seguridad de servicio está instalado
Capacidad de giro libre de 360° y cableado flexible
Diseño patentado, con 3 fusibles y un giro