ICC25-PSC1,5/5-3,5-BK WCD - Conector para placa de circuito impreso
1637470

Conector de placa de circuito impreso, sección nominal: 1,5 mm2, color: negro, corriente nominal: 8 A, tensión nominal (III/2): 150 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Hembra, número de potenciales: 5, número de filas: 1, número de polos: 5, número de conexiones: 5, familia de artículos: ICC..-PSC1,5/..-3,5, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, forma de sujeción de tornillos: L Ranura longitudinal, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, gancho de sujeción: - Gancho de sujeción, sistema enchufable: ICC 1,5, bloqueo: sin, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja, Variante sin elementos de codificación

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Codificación variable para lograr una alta protección frente a inserciones erróneas
Codificación rápida y sencilla en la primera conexión de los conectores y las carcasas de base
Alta densidad de empaquetado mediante el paso de 3,5 mm