UL Recognized
ID de homologación: E118976-20100522| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 2 A | 24 | ||
Soporte de contactos, 8-polos, Conector macho, recto, M12, A-codificación, Conexión por soldadura THR, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)
| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 2 A | 24 | ||