cUL Recognized
ID de homologación: E335019-20111129UL Recognized
ID de homologación: E335019-20111129UL Recognized
ID de homologación: E153698-20140124UL listado
ID de homologación: E468743-20210825Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Potencia | 600 V | 10 A | 18 | |
Señal | 60 V | 2 A | 20 |
cUL Recognized
ID de homologación: E153698-20140124cUL Listed
ID de homologación: E468743-20210825Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Potencia | 600 V | 8 A | 18 | |
Señal | 60 V | 2 A | 20 |