PLT-T3-24-P
-
Protección enchufable contra sobretensiones tipo 3
2906492
Conector de repuesto para la protección de equipos de tipo 3 de la serie de productos PLUGTRAB T3. Tensión nominal 24 V.
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
| Generalidades | |
| Observación | PLT-T3-24-P no se puede utilizar en aplicaciones DC con polo positivo conectado a tierra. |
| Construcción | Macho |
| Número de polos | 2 |
| Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | óptico |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 2 |
| Clase de ensayo IEC | III |
| T3 | |
| Tipo EN | T3 |
| Número de puertos | One |
| Tipo de conexión | enchufable |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 17,5 mm |
| Altura | 44,8 mm |
| Profundidad | 51,7 mm |
| Unidad de división | 1 UD |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
| Valor CTI del material | 600 |
| Material aislante | PA 6.6 |
| Material carcasa | PA 6.6 |
| Pistas de protección | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| (L+) - (L-) | |
| (L+/L-) - PE | |
| Dirección de actuación | 1L-N & N-PE |
| Tensión nominal UN | 24 V AC (TN-S) |
| Frecuencia nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Tensión constante máxima UC | 34 V AC |
| 44 V DC | |
| Corriente de carga nominal IL | 16 A AC (a 63 °C) |
| 10 A DC | |
| Corriente de conductor de protección IPE | ≤ 5 µA |
| Absorción de potencia standby PC | ≤ 60 mVA |
| Tensión de prueba de referencia UREF | 27 V AC |
| Corriente transitoria nominal In (8/20) µs | 1 kA |
| Choque combinado UOC | 2 kV |
| Nivel de protección Up (L-N) | ≤ 0,18 kV |
| Nivel de protección UP (L-PE) | ≤ 0,55 kV |
| Nivel de protección Up (N-PE) | ≤ 0,55 kV |
| Tensión residual para Iamax (L-N) | ≤ 0,18 kV (en In) |
| Tensión residual para Iamax (L-PE) | ≤ 0,12 kV (en In) |
| Tensión residual para Iamax (N-PE) | ≤ 0,12 kV (en In) |
| Comportamiento TOV en UT (L-N) | 36 V AC (5 s / modo estacionario) |
| Comportamiento TOV en UT (L-PE) | 42 V AC (5 s / modo estacionario) |
| Tiempo de reacción tA (L-N) | ≤ 25 ns |
| Tiempo de reacción tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
| Tiempo de reacción tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
| Resistencia al cortocircuito ISCCR | 1,5 kA AC |
| 1 kA DC | |
| Fusible general máximo en caso de cableado de derivación (otro nivel) | 16 A AC (B) |
| 10 A DC (gG / B) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitud | ≤ 2000 m (s. n. m.) |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % |
| Especificaciones UL | |
| Tensión constante máxima MCOV | 34 V AC |
| 34 V DC | |
| Corriente transitoria nominal In | 1 kA |
| Pistas de protección | L-N |
| L-G | |
| N-G | |
| (L+) - (L-) | |
| (L+) - G | |
| (L-) - G | |
| Tensión nominal | 24 V DC |
| Sistema de distribución de energía | Single phase |
| Frecuencia nominal | 50/60 Hz |
| Tensión de limitación medida MLV (L-N) | 330 V |
| Tensión de limitación medida MLV (L-G) | 600 V |
| Tensión de limitación medida MLV (N-G) | 600 V |
| Tensión de limitación medida MLV (L+) - (L-) | 330 V |
| Tensión de limitación medida MLV (L+) - G | 600 V |
| Tensión de limitación medida MLV (L-) - G | 600 V |
| Tipo SPD | 4CA |
| Normas/disposiciones | EN 61643-11 |
| Observación | 2012 |
| Tipo de montaje | en elemento de base |
| Código de artículo | 2906492 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | CLP311 |
| Clave de producto | CLP311 |
| GTIN | 4055626082059 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 37,7 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 21,76 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85363010 |
| País de origen | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
X-PEN 0,35 - Rotulador especial 0811228
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0808668
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0808671
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0810863
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0808697
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 2809128
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)