SMSTB 2,5/12-ST-5,08 AU BD:5H - Conector para placa de circuito impreso
1834818

Conector de placa de circuito impreso, sección nominal: 2,5 mm2, color: verde, corriente nominal: 12 A, tensión nominal (III/2): 320 V, superficie de contacto: Au, tipo de conexión del contacto: Hembra, número de potenciales: 12, número de filas: 1, número de polos: 12, número de conexiones: 12, familia de artículos: SMSTB 2,5/..-ST, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, forma de sujeción de tornillos: L Ranura longitudinal, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: -45 °, gancho de sujeción: - Gancho de sujeción, sistema enchufable: COMBICON MSTB 2,5, bloqueo: sin, tipo de sujeción: no, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Los puntos de contacto revestidos de oro aseguran una calidad de transmisión estable a largo plazo.
El principio de conexión conocido permite el uso universal
Optimizados para situaciones de montaje con poco espacio: manejo y conexión de conductores desde un sentido
La conexión de conductores inclinada permite el manejo y la conexión de conductores desde una dirección
Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto