El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de España. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

PC 6/ 2-ST-BUS-7,62 - Conector para placa de circuito impreso
1044740

Conector de placa de circuito impreso, sección nominal: 16 mm2, color: verde, corriente nominal: 32 A, tensión nominal (III/2): 1000 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Hembra, número de potenciales: 2, número de filas: 1, número de polos: 2, número de conexiones: 2, familia de artículos: PC 6/..-ST-BUS, paso: 7,62 mm, tipo de conexión: Conexión por desplazamiento, forma de sujeción de tornillos: T15 Torx®, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, gancho de sujeción: - sin gancho de sujeción, sistema enchufable: COMBICON PC 6, bloqueo: sin, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Detalles de producto









Productos compatibles




Sus ventajas

Fácil inserción en bucle de potenciales: óptima para aplicaciones de BUS
Conexión sin preparación previa de los cables para un gran ahorro de tiempo