FKC 2,5 HC/12-STF-5,08BD-58SO - Conector para placa de circuito impreso
1860240

Conector de placa de circuito impreso, color: verde, número de polos: 12, familia de artículos: FKC 2,5 HC/..-STF, paso: 5,08 mm, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Detalles de producto









Sus ventajas

Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
La fuerza de contacto definida garantiza un contacto estable a largo plazo.
Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
El resorte de acero integrado para seguridad adicional con oscilaciones de temperatura y potencia
Optimizados para situaciones de montaje con poco espacio: manejo y conexión de conductores desde un sentido
Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada