línea de productos COMBICON Connectors M
sección 2,5 mm2
tipo de conexión Conexión por tornillo con cápsula de tracción
forma de sujeción de tornillos Philipps-Recess con ranura longitudinal
tipo de embalaje empaquetado en caja
Conector de placa de circuito impreso, sección nominal: 2,5 mm2, color: verde blanquecino, corriente nominal: 12 A, tensión nominal (III/2): 320 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Hembra, número de potenciales: 12, número de filas: 1, número de polos: 12, número de conexiones: 12, familia de artículos: BCP-F, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, forma de sujeción de tornillos: H1L Philipps-Recess con ranura longitudinal, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, gancho de sujeción: - sin gancho de sujeción, sistema enchufable: BASICLINE 2,5, bloqueo: Bloqueo por tornillo, tipo de sujeción: Sujeción aérea (tornillo), tipo de embalaje: empaquetado en caja