P-CO XL SKN - Conector de componentes
3036798

Conector de componentes, especial para el alojamiento del diodo SKN 2,5, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 1,25 A, tipo de conexión: Conexión enchufable, profundidad: 37,5 mm, anchura: 12,3 mm, altura: 41,2 mm, número de polos: 1, color: gris, clase de montaje: Enchufable (Slot)

Detalles de producto









Productos compatibles

Sus ventajas

Adecuada para elementos de construcción discretos con elevada potencia disipada
Conexión por resorte sin soldadura
Posibilidad de uso en todos los bornes para carril con zona de separación y ranura de rotulación media (...-TG)
Conector con superficie de contacto interior para diodos SKN 2,5
Comprobado para aplicaciones ferroviarias