VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
ID de homologación: 40042533Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 10 A | 0,5 - 2,5 |
Carcasa de conector, con espigas de encaje, tipo de conexión: Conexión crimpada, profundidad: 31,7 mm, anchura: 5,2 mm, altura: 31,6 mm, número de polos: 4, color: gris
Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 10 A | 0,5 - 2,5 |