SACCBP-MS-8CON-M16/3,0-PUR SCO - Conect. enchuf. para apar. pared poster.
1067293

Conect. enchuf. para apar. pared poster., 8-polos, PUR, negro grisáceo RAL 7021, Conector macho, recto, M12-SPEEDCON, A-codificación, a extremo de cable libre, Hilos trenzados individuales, longitud de cable: 3 m, 0,25 mm2, PUR sin halógenos negro, Producto alternativo según RoHS II sin excepción 6c (Pb < 0,1 %) código de art.: 1238245

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Preconfeccionados con cables en distintas longitudes estándar para un uso inmediato
Se suministran confecciones y longitudes de línea específicas del cliente
Sellados en el lado del cable para una obturación óptima
Para una elevada seguridad de transmisión: conexión de pantalla a la carcasa con tuerca CEM opcional