SACCBP-FS-3P-M16XL/6,0-28R - Conect. enchuf. para apar. pared poster.
1103220

Conect. enchuf. para apar. pared poster., 4-polos, Hembra de conexión, recto, M12, A-codificación, Conexión de cable, longitud de cable: 6,55 m, 0,50 mm2, Producto alternativo según RoHS II sin excepción 6c (Pb < 0,1 %) código de art.: 1238412

Detalles de producto








Productos compatibles