SACC-DSI-M12MST-4P-M16XL/1,0 - Conect. enchuf. para apar. pared poster.
1162539

Conect. enchuf. para apar. pared poster., Potencia, 4-polos, Conector macho, recto, M12, T-codificación, a extremo de cable libre, Hilos trenzados individuales, longitud de cable: 0,5 m, 1,31 mm2, Hilo trenzado de conmutación UL/cUL, Producto alternativo según RoHS II sin excepción 6c (Pb < 0,1 %) código de art.: 1238550

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

Para equipos compactos: transferencia de potencias elevadas en un espacio pequeño
Contorno de la carcasa XL optimizado de fácil montaje con ancho de llave 19
Limitación de apriete mecánica para obturación segura a largo plazo
Preconfeccionados con hilos trenzados para el uso inmediato
Se suministran confecciones y longitudes de hilo trenzado específicas del cliente
Sellados en el lado del hilo trenzado para una obturación óptima
Para una elevada seguridad de transmisión: conexión de pantalla a la carcasa con tuerca CEM opcional