cULus Recognized
ID de homologación: E221474-20140616Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 4 A |
Conect. enchuf. para apar. pared poster., 4-polos, Hembra de conexión, recto, M12-Bloqueo exterior Push-Pull, D-codificación, Soldadura por ola, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del primer trimestre de 2026 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición
Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 4 A |