FOC-ADAPTER:ST/ST-SM - Acoplamiento de fibra óptica
1208100

Acoplamiento de fibra óptica, índice de protección: IP20, número de polos: 1, material: Metal, tipo de conexión: Acoplamiento, salida de cables: recta, color: plateado/mate

Detalles de producto








Sus ventajas

Alta fiabilidad mediante amplias medidas de aseguramiento de la calidad
Precisión optimizada (estabilidad) mediante el uso de casquillos cerámicos
Múltiples finalidades de uso mediante un rango de temperatura ampliado y distintas variantes de montaje
Futuro garantizado gracias a la conformidad RoHS 2