SACC-DSI-MS-4CON-M12-SCO SHX
-
Conect. enchuf. para apar. pared poster.
1240020
Conect. enchuf. para apar. pared poster., 4-polos, Conector macho, recto, M12-SPEEDCON, codificación: A, Montaje en pared trasera, M12 x 1, Patillas de soldar, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Fácil montaje de las placas de circuito impreso: conectores de una pieza para la soldadura por ola
Todos los esquemas de polos y codificaciones usuales para la transmisión de señales, datos y potencia con construcción Design-in uniforme
El bloqueo rápido SPEEDCON reduce los tiempos de cableado
Para una alta seguridad de transmisión: conexión de pantalla a la carcasa opcional mediante contacto apantallado