cULus Recognized
ID de homologación: E468743-20180113Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 16 A | 14 |
Conect. enchuf. para apar. pared poster., Potencia, 5-polos, Hembra de conexión, M12, K-codificación, a extremo de cable libre, Hilos trenzados individuales, longitud de cable: 1,5 m, 2,50 mm2, Conductor PEX, encapsulado, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)
Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 16 A | 14 |