CA-17P1N8AHZ00X - Conect. enchuf. para apar. pared poster.
1243831

M23, Conect. enchuf. para apar. pared poster., serie: CA, recto, apantallado: sí, para bloqueo estándar y SPEEDCON, Nº de polos: 17, Sentido de giro: Estándar, tipo de conexión del contacto: Macho, Conexión crimpada, Junta axial, codificación: N, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Aplicación segura en el campo gracias a los elevados índices de protección
Conectores para la confección flexible in situ
Protección CEM completa para la transmisión fiable de señales
Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
Montaje mural específico de la instalación opcionalmente con rosca o protección contra torsión y contratuerca