El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de España. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

ST-7ES1N8AA400SX - Conect. enchuf. para apar. pared delant.
1244235

Conect. enchuf. para apar. pared delant., Acodado giratorio, para bloqueo estándar y SPEEDCON, M17, número de polos: 7+PE, tipo de conexión del contacto: Hembra, Anillo tórico axial, 4x Ø 2,7 mm, apantallado: sí, medida de brida: 25,75 mm x 25,75 mm, número de polos: 8, tipo de conexión: Conexión crimpada, serie: ST, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)

Detalles de producto







Sus ventajas

Fácil conexión gracias a la dirección de salida de cables ajustable de forma continua hasta 310°
Protección CEM completa para soluciones de conexión fiables en el entorno industrial
Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura