UL Recognized
ID de homologación: E468743-20230808| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 16 A | - 14 | ||
Conect. enchuf. para apar. pared delant., Potencia, 5-polos, Hembra de montaje incorporado, recto, M12-Estándar, K-codificación, a extremo de cable libre, Hilos trenzados individuales, longitud de cable: 2 m, 2,50 mm2, Conductor PEX
| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 16 A | - 14 | ||