HC-26S1N8A2300X - Conect. enchuf. para apar. pared delant.
1244828

Conect. enchuf. para apar. pared delant., recto, Bloqueo por tornillo, M27, número de polos: 26, tipo de conexión del contacto: Hembra, Junta plana, apantallado: sí, número de polos: 26, tipo de conexión: Conexión crimpada, serie: HC, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %), Este producto está en proceso de descatalogación. Este producto ya no puede tenerse en cuenta para nuevos proyectos. Póngase en contacto con su comercial para conocer otras alternativas.

Detalles de producto








Productos compatibles