CA-09S1NC22S00X
-
Conect. enchuf. para apar. pared delant.
1243890
M23, Conect. enchuf. para apar. pared delant., serie: CA, recto, apantallado: sí, para bloqueo estándar y SPEEDCON, Nº de polos: 8+1, Sentido de giro: Estándar, tipo de conexión del contacto: Hembra, Conexión por soldadura, Junta plana, medida de brida: 25 mm x 25 mm, codificación: N, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Aplicación segura en el campo gracias a los elevados índices de protección
Protección CEM completa para la transmisión fiable de señales
Fácil integración del equipo: contactos de soldadura disponibles en distintas longitudes