Los módulos INTERBUS Ruggedline están a disposición para condiciones duras del medio ambiente o para altas exigencias en cuanto al sistema de diagnóstico. Para garantizar una alta disponibilidad, estos módulos están equipados con una carcasa de fundición inyectada de cinc (IP67). De esta manera, p.ej., el montaje también se puede realizar junto a pinzas de soldadura.
Cada módulo Ruggedline consta de una placa de montaje y de un módulo para electrónica. El módulo para electrónica se encaja en la placa de montaje, y si es preciso se fija con dos tornillos.
Los fallos periféricos pueden localizarse unívocamente mediante el diagnóstico ampliado. Así p.ej. los cortocircuitos de la alimentación de sensores es señalizada en grupos de 4 entradas, respectivamente. En caso de cortocircuito en una salida se indica incluso directamente la salida afectada. Estas informaciones se ponen a disposición del sistema de mando y también se visualizan en el módulo.
En los módulos con conexión de fibra óptica, la capacidad de diagnóstico es aún más amplia. Gracias a la utilización de la más reciente técnica de fibra óptica, permanentemente se determina y se regula óptimamente la calidad del trayecto de transmisión. Estas informaciones también se ponen a disposición del control así como en el módulo. Estas características adicionales facilitan la detección de un empeoramiento lento del trayecto de transmisión, antes de que aparezcan fallos o de que se interrumpa la transmisión.
Para los módulos Ruggedline puede elegirse el medio del bus a voluntad. Junto a variantes con conexión de fibra óptica (fibra de polímero) también se dispone de módulos para el empleo de líneas de par trenzado. El cambio del medio del bus de la instalación de fibra óptica a un medio de cobre, es posible en todo momento mediante un adaptador enchufable correspondiente.
La conexión de bus se efectúa a través de conectores IP67, que llevan a los módulos tanto la señal del bus como la alimentación. Para un confeccionado sencillo, el cable de alimentación se conecta al conector por medio de la técnica de conexión rápida QUICKON y el cable de fibra óptica con ayuda de una sencilla herramienta de corte y montaje, sin pulido adicional.
La longitud del cable de bus FO, p.ej. el puente entre 2 módulos, que debe ser confeccionado por el usuario, debe ser como mínimo de 1 metro. Para unos puentes de cable más cortos, por favor utilice únicamente los puentes de cable de Phoenix Contact.
IBS RL 24 DO 16/8-R-LK
-
Dispositivo E/S descentralizado
2734170
Equipo de salidas digitales para INTERBUS; técnica de fibra óptica con 500 kbaudios, 16 salidas de relectura (24 V CC), conexión de actuadores a través de conectores hembra M12 de 5 polos, robusta carcasa metálica, grado de protección IP67
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Conector enchufable Ruggedline para INTERBUS, opcional con fibra óptica o par trenzado, y tensión de alimentación
Conector enchufable M12 para periféricos
Amplias funciones de diagnóstico
Robusta carcasa de metal