IBS RL 24 DIO 8/8/8-LK-2MBD
-
Dispositivo E/S descentralizado
2731571
Equipo de entradas/salidas digitales para INTERBUS; técnica de fibra óptica con 2 Mbaudios, ocho entradas (24 V DC), ocho salidas (24 V DC, 0,5 A), conexión de sensores/actuadores mediante conectores hembra M12 de 5 polos, robusta carcasa metálica, grado de protección IP67
Detalles de producto
Anchura | 179 mm |
Altura | 67 mm |
Profundidad | 71 mm |
Observación acerca de indicaciones de medida | Con conectores para conexión de bus y placa de montaje |
INTERBUS | |
Tipo de conexión | Fibra óptica (fibra de polímero 980/1000µm) |
Velocidad de transmisión | 2 MBit/s |
Física de transmisión | Fibra óptica |
Digital: | |
Denominación Entrada | Entradas digitales |
Número de entradas | 8 |
Tecnología de conexión | 2, 3, 4 conductores |
Margen de tensión de entrada Señal "0" | 0 V DC ... 5 V DC |
Margen de tensión de entrada Señal "1" | 11 V DC ... 30 V DC |
Corriente de entrada típica por canal | 3 mA |
Tiempo de retardo en caso de cambio de señal de 0 a 1 | 3 ms |
Tiempo de retardo en caso de cambio de señal de 1 a 0 | 3 ms |
Circuito de protección | Protección electrónica contra cortocircuito/sobrecarga por grupo |
Digital: | |
Denominación Salida | Salidas digitales |
Tecnología de conexión | 2, 3 conductores |
Número de salidas | 8 |
Circuito de protección | Protección electrónica contra cortocircuito/sobrecarga por canal |
Tensión de salida | 24 V |
Corriente de salida máxima por grupo | 2 A |
Corriente de salida máxima por canal | 500 mA |
Tensión nominal de salida | 24 V |
Tensión de salida en estado de desconexión | máx. 1 V |
Corriente de salida en estado de desconexión | máx. 100 µA |
Carga nominal inductiva | 12 VA (1,2 H, 48 Ω) |
Carga nominal de lámparas | 12 W |
Carga nominal resistiva | 12 W |
Frecuencia de conmutación máxima con carga nominal óhmica | máx. 300 Hz |
Comportamiento en caso de sobrecarga | Rearranque automático |
Comportamiento en caso de sobrecarga inductiva | La salida puede quedar destruida |
Desconexión sobrecorriente | min. 0,7 A |
Corriente de salida en caso de rotura de masa en estado desconectado | máx. 25 mA |
Tipo de producto | Componente de E/S |
Familia de productos | Ruggedline |
Construcción | Orientado a bloques |
Número de canales | 16 |
Alimentación: Electrónica del módulo | |
Tensión de alimentación | 24 V DC |
Tensión de alimentación | 18,5 V DC ... 32 V DC (Ondulación incluida) |
Corriente de alimentación | típ. 120 mA (Más corriente de sensor) |
Ondulación | Máx. 3,6 Vpp dentro del margen de tensión admisible |
Separación galvánica/aislamiento de los márgenes de tensión | |
Tensión de prueba: Entre lógica de bus y salidas | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tipo de conexión | Cable de fibra óptica |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | 0 °C ... 55 °C |
Índice de protección | IP65/IP67 |
Observación | Hermetice los puestos enchufables/las conexiones no utilizados para garantizar el grado de protección. |
Presión de aire (servicio) | 860 hPa ... 1080 hPa (hasta 1500 m por encima de NN) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 70 °C |
Humedad de aire admisible (servicio) | 100 % |
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 95 % (sin condensación) |
Tipo de montaje | Montaje mural |
Código de artículo | 2731571 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | DRI513 |
Clave de producto | DRI513 |
Página del catálogo | Página 329 (C-8-2013) |
GTIN | 4017918185725 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 815,1 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 720 g |
Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
País de origen | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
-
-
IBS RL AP - Parte inferior de montaje 2731128
-
IBS RL MARKER-SET - Placa de rotulación 2732729
-
SACC-M12MS-4QO-0,75 - Conector 1641769
-
PSM-LWL-RUGGED-980/1000 - Cable de fibra óptica 2744322
-
PSM-LWL-RUGGED-FLEX-980/1000 - Cable de fibra óptica 2744335
-
PSM-LWL-KDHEAVY-980/1000 - Cable de fibra óptica 2744319
-
IBS RL CONNECTION-LK - Juego de cables 2733029
-
IBS PWR/5HD/F - Cable 2731775
-
IBS PWR/5 - Cable 2820000
-
IBS RL 24 ADAP-LK/T - Juego de adaptadores 2725040
-
IBS RL 24 ADAP-T/LK - Juego de adaptadores 2725037
-
IBS OPTOSUB-MA/M/R-LK-OPC - Convertidor de fibra óptica 2732635
-
IBS RL PLUG-LK/POF-F - Conector de bus 2734183
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE - Distribuidor en Y 1683455
-
IBS CCO-R/L - Juego de conectores 2759883
-
IBS CCO-PSF/L - Juego de conectores 2780878
-
IBS CCO-PSM/L - Juego de conectores 2759906
-
IBS RL CABLE POF/ - Juego de cables 2819956
-
IBS RL MARKER-G-SET - Placa de rotulación 2734727
-
IBS RL MARKER-K-SET - Placa de rotulación 2734730
-
IBS RL FOC - Cortador especial para fibra 2725147
-
PSM-FO-POWERMETER - Equipo de medición 2799539
-
PSM-POF-KONFTOOL - Herramienta de confeccionado 2744131
Sus ventajas
Robusta carcasa de metal
Amplias funciones de diagnóstico
Conector enchufable Ruggedline para INTERBUS, opcional con fibra óptica o par trenzado, y tensión de alimentación
Conector enchufable M12 para periféricos
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)