IB IL CAN-MA-PAC - Módulo de comunicación
2700196

The product will comply with CRA requirements

Master CAN Inline, para la conexión de un sistema de bus CAN, completo con accesorios (conector y superficie de rotulación)

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Sus ventajas

Protocolo: modo transparente
Velocidad de transmisión en el bus CAN: 250 kbit/s
Tipo de datos mínimo: 1 byte
Ancho de datos máximo 2 x 64 bytes (= 128 bytes = 64 palabras)
Interruptor DIP para el ajuste del ancho de datos