IB IL 24 DI 8-PAC/SN - Módulo digital
2862932

Inline, Módulo de entrada digital, Entradas digitales: 8, 24 V DC, tecnología de conexión: 4 conductores, velocidad de transmisión en el bus local: 500 kBit/s, índice de protección: IP20, incluidos conectores Inline y campos de rotulación, conectores numerados individualmente

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

8 entradas digitales
Conexión de los sensores en técnica de 2, 3 y 4 conectores
Máxima corriente de carga admisible por sensor: 250 mA
Máxima corriente de carga admisible del borne: 2 A
Indicaciones de diagnóstico y estado