FLM BK PB M12 DI 8 M12 - Acoplador de bus
2736330

El acoplador de bus PROFIBUS establece un bus local para hasta 16 participantes. Otras funciones: 8 entradas digitales, diagnóstico exacto por canal, configuración dinámica, protección contra cortocircuitos/sobrecarga, técnica de conexión rápida M12

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto







Productos compatibles



Sus ventajas

PROFIBUS
8 entradas 24 V DC
Técnica de conexión M12 con bloqueo rápido SPEEDCON para las entradas y salidas