El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de España. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

FL IL 24 BK ETH/IP-PAC - Acoplador de bus
2863986

Inline, Acoplador de bus, EtherNet/IP™, Hembra RJ45, índice de protección: IP20

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto







Productos compatibles



Sus ventajas

Se pueden conectar hasta 63 módulos de E/S
Indicaciones de diagnóstico y estado