ASI IO ME DI 4 AB - Dispositivo E/S descentralizado
2741671

Módulo de entradas/salidas digitales, tipo de protección IP20, 4 entradas digitales, 24 V DC, incl. conector COMBICON

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Técnica de conexión COMBICON para las entradas y salidas
Técnica de conexión COMBICON para AS-i
Anchura: 12,5 mm
Optimizado para montaje sobre carril DIN