VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+1-FM-PT
-
Descargadores de corrientes de rayo/de sobretensiones tipo 1/2
1266417
Descargador de corrientes de rayo / dispositivo de protección contra sobretensiones enchufable universal equipado con varistores para redes de suministro eléctrico trifásicas con N y PE separadas (sistema de 5 conductores: L1, L2, L3, N, PE) para las zonas de protección contra el rayo III y IV, con contacto de indicación remota. Conexión de los cables mediante tecnología de conexión push-in.
Detalles de producto
Tipo de producto | Combinación de descargadores |
Familia de productos | VALVETRAB MS |
Clase de ensayo IEC | I / II |
T1 / T2 | |
Tipo EN | T1 / T2 |
Sistema de alimentación de corriente IEC | TT |
TN-S | |
Construcción | Módulo para carril de dos piezas enchufable |
Número de polos | 4 |
Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | indicación óptica, contacto de indicación remota |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 2 |
Frecuencia nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
Visualización/señal remota | |
Denominación Conexión | Contacto de indicación remota de defecto |
Función de conmutación | Conmutador |
Tensión de servicio | 5 V AC ... 250 V AC |
30 V DC | |
Corriente de servicio | 5 mA AC ... 750 mA AC |
1 A DC |
Tipo de conexión | Conexión push-in |
Longitud de pelado | 10 mm ... 12 mm |
Sección de conductor rígido | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Sección de conductor AWG | 20 ... 8 |
Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Contacto de indicación remota de defecto | |
Tipo de conexión | Conexión push-in |
Longitud de pelado | 10 mm |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 30 ... 12 |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 71,2 mm |
Altura | 97,2 mm |
Profundidad | 76,6 mm (Con carril de 7,5 mm) |
Unidad de división | 4 UD |
Color (Elemento de base) | gris (RAL 7042) |
Color (Conector macho) | gris claro (RAL 7035) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
Valor CTI del material | 600 |
Material aislante | PA 6.6/PBT |
Grupo de materiales | I |
Material carcasa | PA 6.6 |
PBT |
Datos mecánicos | |
Pared lateral abierta | No |
Pistas de protección | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
Dirección de actuación | 3L-N & N-PE |
Tensión nominal UN | 240/415 V AC (TN-S) |
240/415 V AC (TT) | |
Frecuencia nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
Tensión constante máxima UC (L-N) | 335 V AC |
Tensión constante máxima UC (L-PE) | 335 V AC |
Tensión constante máxima UC (N-PE) | 264 V AC |
Corriente de carga nominal IL | 32 A (con 6 mm²) |
40 A (con 10 mm²) | |
Corriente de conductor de protección IPE | ≤ 5 µA |
Absorción de potencia standby PC | ≤ 810 mVA |
Corriente transitoria nominal In (8/20) µs (L-N) | 12,5 kA |
Corriente transitoria nominal In (8/20) µs (L-PE) | 12,5 kA |
Corriente transitoria nominal In (8/20) µs (N-PE) | 50 kA |
Corriente transitoria máxima Imáx (8/20) µs | 50 kA |
Corriente de rayo de prueba (10/350) µs (L-N), carga | 6,25 As |
Corriente de rayo de prueba (10/350) µs (L-N), energía específica | 39 kJ/Ω |
Corriente de rayo de prueba (10/350) µs (L-N), corriente de cresta Iimp | 12,5 kA |
Corriente de rayo de prueba (10/350) µs (L-PE), carga | 6,25 As |
Corriente de rayo de prueba (10/350) µs (L-PE), energía específica | 39 kJ/Ω |
Corriente de rayo de prueba (10/350) µs (L-PE), corriente de cresta Iimp | 12,5 kA |
Corriente de rayo de prueba (10/350) µs (N-PE), carga | 25 As |
Corriente de rayo de prueba (10/350) µs (N-PE), energía específica | 625 kJ/Ω |
Corriente de rayo de prueba (10/350) µs (N-PE), corriente de cresta Iimp | 50 kA |
Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 50 kA |
Corriente de descarga total ITotal (10/350) µs | 50 kA |
Capacidad de extinción de corriente repetitiva de la red Ifi (N-PE) | 100 A |
Resistencia al cortocircuito ISCCR | 25 kA |
Nivel de protección Up (L-N) | ≤ 1,2 kV |
≤ 1,6 kV (30 kA - 8/20 µs) | |
Nivel de protección UP (L-PE) | ≤ 2 kV |
Nivel de protección Up (N-PE) | ≤ 1,7 kV |
Tensión residual Ures (L-N) | ≤ 1,2 kV (en In) |
≤ 1,1 kV (con 10 kA) | |
≤ 1 kV (con 5 kA) | |
≤ 0,9 kV (con 3 kA) | |
Tensión residual Ures (L-PE) | ≤ 2 kV (en In) |
≤ 1,5 kV (con 10 kA) | |
≤ 1,2 kV (con 5 kA) | |
≤ 1,1 kV (con 3 kA) | |
Tensión residual Ures (N-PE) | ≤ 0,6 kV (en In) |
≤ 0,5 kV (con 10 kA) | |
≤ 0,5 kV (con 5 kA) | |
≤ 0,4 kV (con 3 kA) | |
Comportamiento TOV en UT (L-N) | 415 V AC (5 s / modo estacionario) |
457 V AC (120 min / modo de error seguro) | |
Comportamiento TOV en UT (L-PE) | 415 V AC (5 s / modo estacionario) |
457 V AC (120 min / modo de error seguro) | |
1657 V AC (200 ms / modo estacionario) | |
Comportamiento TOV en UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / modo estacionario) |
Tiempo de reacción tA (L-N) | ≤ 25 ns |
Tiempo de reacción tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
Tiempo de reacción tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
Fusible general máximo en caso de cableado continuo V (mismo nivel) | 32 A (gG - 6 mm²) |
35 A (gG - 10 mm²) | |
40 A (MCB C - 10 mm²) | |
Fusible general máximo en caso de cableado de derivación (otro nivel) | 160 A (gG) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 (Solo si se emplean todos los puntos de embornaje) |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 85 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Altitud | ≤ 2000 m (s. n. m.) |
Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % |
Choques (en servicio) | 25g (Semisinusoide / 11ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibración (en servicio) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
Normas/disposiciones | IEC 61643-11 |
Observación | 2011 |
Normas/disposiciones | EN 61643-11 |
Observación | 2012 |
Tipo de montaje | Carril simétrico: 35 mm |
Código de artículo | 1266417 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | CL1151 |
Clave de producto | CL1151 |
GTIN | 4063151381295 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 605,8 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 222,222 g |
Número de tarifa arancelaria | 85363030 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171201 |
ECLASS-15.0 | 27171201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
VAL-MS-T1/T2 335 P - Protección enchufable contra sobretensiones tipo 1/2 1268815
-
F-MS-T1/T2 50 P - Protección enchufable contra sobretensiones tipo 1/2 1268817
-
EML (20X8)R - Etiqueta 0816786
-
B-STIFT - Rotulador especial 1051993
-
VAL-MS-T1/T2 335 P - Protección enchufable contra sobretensiones tipo 1/2 1268815
-
F-MS-T1/T2 50 P - Protección enchufable contra sobretensiones tipo 1/2 1268817
Sus ventajas
Tecnología de conexión push-in para una instalación sencilla y una tecnología de conexión uniforme en todo el armario de control
Ahorro de tiempo durante el cableado mediante la comprobación no necesaria del par de conexión recomendado
Ahorro de material de instalación adicional gracias al cableado de paso
Supervisión permanente de los módulos de protección mediante contacto de indicación remota opcional con cableado de paso
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)