DFK-PC 6-16/ 4-GF-SH-10,16 BK - Carcasa pasamuros
1703261

Carcasa pasamuros, sección nominal: 16 mm2, color: negro, corriente nominal: 76 A, tensión nominal (III/2): 1000 V, superficie de contacto: Ag, tipo de conexión del contacto: Macho, número de potenciales: 4, número de filas: 1, número de polos: 4, número de conexiones: 4, familia de artículos: DFK-PC 6-16/..-GF-SH, paso: 10,16 mm, montaje: Soldadura por ola, disposición de pines: Disposición de pines triple lineal, longitud del pin [P]: 4,1 mm, número de pines de soldadura por potencial: 3, sistema enchufable: COMBICON PC 16, Propiedades eléctricas: apantallado, Orientación de la cara enchufable: Estándar, bloqueo: Bloqueo por tornillo, tipo de sujeción: Sujeción aérea (rosca), tipo de embalaje: empaquetado en caja

Detalles de producto









Productos compatibles




Sus ventajas

El principio de montaje conocido permite el uso universal
El sistema de bridas permite la fijación segura en la pared de la carcasa mediante enclavamiento por encaje sin herramientas o por tornillo
Chapa de pantalla para una conexión de pantalla EMC profesional en el interior del equipo
Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica