SACC-FP-M-M12-SMD PP - Prensaestopas para carcasa
1107999

Prensaestopas para carcasa, Conector macho, M12-Bloqueo exterior Push-Pull, Montaje frontal, SMD

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Sistema de bloqueo M12 PUSH-PULL para cualquier fabricante para la máxima disponibilidad
Cableado sencillo y rápido de los equipos y las instalaciones en zonas de difícil acceso
Fácil integración de equipos mediante uniones atornilladas para puerto mecánicas con fijación por rosca
Montaje flexible de las placas de circuito impreso: conectores de dos piezas para la soldadura por ola y THR