DMC 1,5/ 9-G1F-3,5-LRP26AUTHRR - Carcasa de base para placa de circuito impreso
1875923

Carcasa base placa de circuito impreso, color: negro, número de polos: 9, familia de artículos: DMC 1,5/..-G1F-THR, paso: 3,5 mm, montaje: Soldar THR, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 2,6 mm, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
Enclavamiento automático y aflojamiento intuitivo mediante la palanca de mando Lock and Release de color depositada
La conexión de conductores en varios pisos permite densidades de contacto más elevadas
Tamaño del componente pequeño para aplicaciones con poco espacio