ME MAX 22,5 SF G 2-2 KMGY VPE1
-
Caja para electrónica
2201322
Caja para carril DIN, Carcasa completa con pasador de metal, diseño superplano, sin rendijas de ventilación, anchura: 22,6 mm, altura: 85 mm, profundidad: 69,55 mm, color: gris claro (similar RAL 7035), puenteado transversal: Conector de bus para carril DIN (opcional), número de polos conector transversal: 5
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Fácil montaje
Disponible en las anchuras de 6,2 mm ... 90 mm, ampliable modularmente
Varianza en la tecnología de conexión
Puede montase sobre el carril DIN
Opcionalmente puede montarse con conector de bus para carril así como sistema de conectores de potencia
Tapa frontal transparente giratoria