HCS-T MEDIUM 1W C C 1 7035 - Caja para electrónica
2203139

Carcasa portátil T-Medium en gris claro, formada por dos mitades, pantalla en el lado frontal inferior con tornillos, parte frontal de 1,1 mm con refuerzo, con ventana y ranura para teclado

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

Adecuado para equipos manuales móviles
Integración sencilla de pantallas LCD y teclados de membrana
Forma de la caja ergonómica recta o escalonada
Montaje rápido gracias a la ejecución modular

Preguntas frecuentes


¿Qué índice de protección IP puedo obtener con las cajas portátiles HCS?

Cuando se utilizan los accesorios, el HCS tiene un índice de protección IP54. Esto significa que existe una protección total contra el contacto accidental. Además, la electrónica está protegida contra el polvo en cantidades perjudiciales y las salpic... Ver más

Cuando se utilizan los accesorios, el HCS tiene un índice de protección IP54. Esto significa que existe una protección total contra el contacto accidental. Además, la electrónica está protegida contra el polvo en cantidades perjudiciales y las salpicaduras de agua por todos sus lados. Para ello, seleccione la junta (HCS ... Seal) en "Accesorios".

Ver menos

¿Cómo puedo fijar la pantalla en la carcasa?

Con los kits de fijación es posible montar las pantallas sin gran esfuerzo. Los kits de fijación se encuentran en "Accesorios". También puede configurar fácilmente la carcasa en el configurador. Este le ofrecerá el kit de fijación adecuado. Encontrar... Ver más

Con los kits de fijación es posible montar las pantallas sin gran esfuerzo. Los kits de fijación se encuentran en "Accesorios". También puede configurar fácilmente la carcasa en el configurador. Este le ofrecerá el kit de fijación adecuado. Encontrará el configurador introduciendo el código web #0512 en el campo de búsqueda de nuestra página web.

Ver menos

¿Puedo añadir muescas personalizadas en la carcasa portátil?

Sí, se pueden añadir muescas y otras personalizaciones. Para obtener más información, nuestro centro de servicio técnico está a su disposición. Para ello, introduzca el código web #0685 en el campo de búsqueda de nuestra página web y utilice el formulario de contacto.


¿Puedo también personalizar el teclado de membrana?

Sí, los teclados de membrana pueden personalizarse mediante nuestro configurador. Accederá a él introduciendo el código web #0512 en el campo de búsqueda de nuestra página web. De forma alternativa, también puede ponerse en contacto con nuestro centr... Ver más

Sí, los teclados de membrana pueden personalizarse mediante nuestro configurador. Accederá a él introduciendo el código web #0512 en el campo de búsqueda de nuestra página web. De forma alternativa, también puede ponerse en contacto con nuestro centro de servicio técnico. Para ello, introduzca el código web #0685 en el campo de búsqueda de nuestra página web y utilice el formulario de contacto.

Ver menos

¿Está disponible también una protección contra golpes para la carcasa portátil?

Sí, si las solicita, tiene a su disposición fundas de protección contra golpes.


¿Qué herramientas se necesitan para montar la carcasa portátil?

Para montar la HCS se necesita un destornillador de estrella PH0. Este puede encontrarse en la sección "Accesorios" o con el código de artículo 1212558. Si además se instala una pantalla, se necesita un destornillador Torx T6 adicional.


¿Qué tecnología de conexión puede utilizarse en la carcasa portátil?

Gracias a los paneles frontales, la carcasa portátil ofrece amplio espacio para una extensa tecnología de conexión. Desde conectores macho SPE y SAC hasta los clásicos conectores hembra RJ45, es posible integrar muchas y diferentes tecnologías de con... Ver más

Gracias a los paneles frontales, la carcasa portátil ofrece amplio espacio para una extensa tecnología de conexión. Desde conectores macho SPE y SAC hasta los clásicos conectores hembra RJ45, es posible integrar muchas y diferentes tecnologías de conexión. Para obtener más información, póngase en contacto con nuestro centro de servicio técnico. Para ello, introduzca el código web #0685 en el campo de búsqueda de nuestra página web y utilice el formulario de contacto.

Ver menos