CM 90-LG/H 12,5/BO BK
-
Caja para electrónica
2944876
Carcasa completa, Carcasa completa, con rendijas de ventilación, anchura: 90 mm, profundidad: 75 mm, color: negro (similar RAL 9005), puenteado transversal: sin conector de bus, número de polos conector transversal: no relevante
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Tecnología de cajas robusta
Montaje sencillo mediante encaje sobre el carril DIN simétrico según EN 60715
Alojamiento de la electrónica protegido contra contactos casuales y factores ambientales
Variabilidad en el alojamiento de diversos elementos de conexión (desde conectores multipolares hasta la borna para placa de circuito impreso para electrónica)