Carcasa base placa de circuito impreso, sección nominal: 6 mm2, color: verde, corriente nominal: 76 A (41 A en combinación con conector PC 6), tensión nominal (III/2): 1000 V, superficie de contacto: Ag, tipo de conexión del contacto: Macho, número de potenciales: 5, número de filas: 1, número de polos: 5, número de conexiones: 5, familia de artículos: PCV 6-16/..-GF, paso: 10,16 mm, montaje: Soldadura por ola, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 4 mm, número de pines de soldadura por potencial: 3, sistema enchufable: COMBICON PC 16, Orientación de la cara enchufable: Estándar, bloqueo: Bloqueo por tornillo, tipo de sujeción: Sujeción aérea (rosca), tipo de embalaje: empaquetado en caja, La corriente nominal de 76 A es válida en combinación con conectores de la familia PC 16. En combinación con conectores PC 6 se alcanzan 41 A (50 A según UL).