UL Recognized
ID de homologación: E60425-20240415Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
F | ||||
600 V | 23 A |
cULus Recognized
ID de homologación: E60425-20240415Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 23 A | |||
C | ||||
300 V | 23 A | |||
D | ||||
600 V | 5 A |