MCO 1,5/ 5-G1R-3,5 KMGY CD:3,4 - Carcasa de base para placa de circuito impreso
1344648

Carcasa base placa de circuito impreso, sección nominal: 1,5 mm2, color: gris claro, corriente nominal: 8 A, tensión nominal (III/2): 160 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Macho, número de potenciales: 5, número de filas: 1, número de polos: 5, número de conexiones: 5, familia de artículos: MCO 1,5/..-G1R, paso: 3,5 mm, montaje: Soldadura por ola, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 2 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, sistema enchufable: COMBICON MC 1,5, Orientación de la cara enchufable: Ortogonal, bloqueo: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja, Codificación fija de los polos: 3, 4, artículo con salida de pines lateral a la derecha

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

Dirección de conexión ortogonal a placa de circuito impreso