Carcasa base placa de circuito impreso, sección nominal: 1,5 mm2, corriente nominal: 8 A, tensión nominal (III/2): 160 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Macho, número de filas: 2, número de polos: 8, familia de artículos: DMCV 1,5/..-G1F, paso: 3,5 mm, montaje: Soldadura por ola, número de pines de soldadura por potencial: 1, sistema enchufable: COMBICON DFMC 1,5, Orientación de la cara enchufable: Estándar, bloqueo: Bloqueo Lock and Release, tipo de sujeción: Lock & Release