RC-12P1N12C063X
-
Pasamuro pared posterior
1240806
M23, Pasamuro pared posterior, serie: RC, recto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, Nº de polos: 12, Sentido de giro: Estándar, tipo de conexión del contacto: Macho, Copa de soldar, Junta plana, Espesor de pared máx.: 2,5 mm, rango de diámetro de cable: 5,5 mm ... 6,5 mm, codificación: N, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)