RC-09P1N129052X - Conector de acoplamiento
1240583

M23, Conector de acoplamiento, serie: RC, recto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, Nº de polos: 8+1, Sentido de giro: Estándar, tipo de conexión del contacto: Macho, Copa de soldar, rango de diámetro de cable: 7,5 mm ... 9,5 mm, codificación: N, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)

Detalles de producto







Productos compatibles