Últimas búsquedas
Iniciar sesión
0
Ningún producto en la comparación
Productos
Vista general de los productos
Encuentre un distribuidor
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
Marina y offshore
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
Phoenix Contact España
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
Eventos y formación
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
Distribuidores para sistemas de instalación
QPD PSK 5X1,5 - Capuchón
QPD PSK 5X1,5
-
Capuchón
1414759
Capuchón de plástico para conector QPD 5x 1,5 mm
2
, IP50.
Detalles de producto
Expand all
Collapse all
Datos técnicos
Propiedades del artículo
Tipo de producto
Capuchón
Familia de productos
QPD
Construcción
QPD
Con cordón de sujeción
no
Existe junta de obturación
no
Dimensiones
Anchura
21,7 mm
Altura
36,5 mm
Longitud
21,7 mm
Datos del material
Material Capuchón
Plástico
Condiciones medioambientales y de vida útil
Condiciones ambientales
Índice de protección
IP50
IP50
Temperatura ambiente (servicio)
-40 °C ... 80 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)
-40 °C ... 80 °C
Datos comerciales
Código de artículo
1414759
Unidad de embalaje
10 Unidades
Cantidad mínima de pedido
10 Unidades
Clave de venta
AF6ZBX
Clave de producto
AF6ZBX
GTIN
4055626033686
Peso por unidad (incluido el embalaje)
2,5 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
2,54 g
Número de tarifa arancelaria
39269097
País de origen
DE
Clasificaciones
ECLASS
ECLASS-13.0
27440208
ECLASS-15.0
27440208
ETIM
ETIM 10.0
EC002314
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Homologaciones
DNV GL
ID de homologación: TAE00003J5
Environmental product compliance
EU RoHS
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS
Sí
(Ninguna excepción)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
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
¿Dónde puedo comprar este artículo?
Ayuda del producto